TPS61030EVM-208
TPS61030 評価モジュール
TPS61030EVM-208
概要
The TPS61030EVM-208 is an evaluation tool for the TPS61030 inductive boost converter in a TSSOP-16 package that can supply voltages up to 5.5 V from input voltages in the range of 1.8 V to 5.5 V. The EVM is configured to supply an output voltage of 5 V at up to 1000 mA. The EVM can also be used to supply other output voltages by simply changing the feedback resistor divider.
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61030EVM-208 — TPS61030 評価モジュール
TPS61030EVM-208 — TPS61030 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6103x EVM-208 For High Efficient Output Current Boost Converter (Rev. B) | 2016/09/12 | |||
| 証明書 | TPS61030EVM-208 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |