TPS61023EVM-052

TPS61023DRL 評価基板

TPS61023EVM-052

ご注文はこちら

概要

TPS61023 は超低入力電圧対応の 3A 昇圧コンバータです。0.5V ~ 5.5V の入力電圧範囲、2.2V ~ 5.5V の調整可能な出力電圧を採用しており、最小 3A のバレー スイッチ電流制限があります。

TPS61023EVM-052 は、出力電圧を 5V に設定する TPS61023 用の評価モジュールです

特長
  • 入力電圧範囲:0.5V ~ 5.5V
  • 出力電圧設定範囲:2.2V ~ 5.5V
  • VIN > 1.8V のとき、VOUT = 5V においてIOUT > 1A
  • VOUT からの 20µA 未満の静止電流
DC/DC converters
TPS61023 0.5V の超低入力電圧に対応する 3.7A 昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61023EVM-052 — TPS61023EVM 向け GPN

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61023EVM-052 TPS61023EVM 向け GPN

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61023EVM-052 Evaluation module user's guide PDF | HTML 2019/05/10
証明書 TPS61023EVM-052 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/11/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。