TPS61022EVM-034
TPS61022RWU 評価基板
TPS61022EVM-034
概要
TPS61022 は超低入力電圧対応の 8A 昇圧コンバータです。0.5V ~ 5.5V の入力電圧範囲、2.2V ~ 5.5V の調整可能な出力電圧を採用しており、最大 8A の入力電流機能があります。また、パワー セーブ モードを有効または無効にするための特殊な MODE ピンも搭載しています。
TPS61022EVM-034 は、出力電圧を 5V に設定する TPS61022 用の評価モジュールです。
特長
- 入力電圧範囲:0.5V ~ 5.5V
- 出力電圧設定範囲:2.2V ~ 5.5V
- VIN > 1.8V のとき、VOUT = 5V において IOUT > 2A
- VOUT からの 30µA 未満の静止電流
- ピンでパワー セーブ モードまたは強制 PWM モードを選択可能
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61022EVM-034 — TPS61022RWU の評価モジュール
TPS61022EVM-034 — TPS61022RWU の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61022EVM-034 Evaluation Module | 2019/01/14 | |||
| 証明書 | TPS61022EVM-034 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |