TPS61021EVM-723
TPS61021A 向け昇圧コンバータ評価基板
TPS61021EVM-723
概要
TPS61021A は、アルカリ電池または LiMn 電池で駆動するポータブル デバイスおよび IoT デバイス向けの電源ソリューションを提供します。TPS61021A は最低 1.8V まで放電されたバッテリから、最大 1.5A の負荷電流を供給できます。TPS61021A は、レギュレートされた 2.0MHz のスイッチング周波数で動作し、負荷電流が小さいときはパワー セーブ モードに移行して、負荷電流の範囲全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン中は、バッテリから負荷が完全に切り離されます。
特長
- 入力電圧範囲:0.9V ~ 3.6V
- Vin = 2.4V、Vout = 3.3V、Iout = 1.5A で最大 90% の効率
- スイッチング周波数:2.0MHz
- 静止電流:30-µA
- シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61021EVM-723 — TPS61021 向け昇圧コンバータの評価モジュール
TPS61021EVM-723 — TPS61021 向け昇圧コンバータの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS61021EVM-723 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS61021A-PWR723 Evaluation Module (Rev. A) | 2016/06/16 |