TPS61020EVM-025

TPS61020 評価モジュール

TPS61020EVM-025

ご注文はこちら

概要

The TPS61020EVM-025 is an evaluation tool for the TPS61020 inductive step-up converter in QFN-10 package which can supply voltages up to 5.5V from a 0.9-V to 6.5-V input featuring an LDO down-mode regulating the output voltage even if the input voltage exceeds the output voltage level. The TPS61020EVM-025 uses a TPS61020 adjustable output step-up converter and the appropriate external components to provide a 3.3-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can also be used to evaluate other options of the TPS6102x family. Please follow the instructions in the User's Guide of the EVM.


BOM
Board Layout
Component Placement Guide
Populated EVM Board
Schematic
User's Guide

DC/DC converters
TPS61020 ダウンモード搭載、QFN-10 封止、調整可能、1.5A スイッチ、96% 効率の昇圧コンバータ TPS61024 LDO ダウンモード搭載、QFN-10 封止、3.0V 出力、1.5A スイッチ、96% 効率、昇圧コンバータ TPS61025 LDO ダウンモード搭載、QFN-10 封止、3.3V 出力、1.5A スイッチ、96% 効率、昇圧コンバータ TPS61027 LDO ダウンモード搭載、QFN-10 封止、5V 出力、1.5A スイッチ、96% 効率、昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61020EVM-025 — TPS61020 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61020EVM-025 TPS61020 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61020EVM: High-Efficiency Synchronous Boost Converters 2003/11/17
証明書 TPS61020EVM-025 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。