TPS60800EVM-068
TPS60800-Q1 評価基板
TPS60800EVM-068
概要
TPS60800-Q1 は、1.8V ~ 5.25V の入力電圧から、最大 200mA の負荷に対応した非安定化の負の出力電圧を生成します。この評価基板 (EVM) は、TPS60800-Q1 の機能をテストおよび評価するための支援ツールです。完全な DC/DC チャージ ポンプ インバータを構成するには、外付けの 1μF コンデンサがわずか 3 個だけ必要です。入力、出力、フライング コンデンサを追加することもできます。このデバイスは、500kHz〜750kHz の可変スイッチング周波数を備えています。このデバイスは、6 ピンの SOT563 パッケージで提供されます。
特長
- 1.8V ~ 5.25V の入力電圧範囲
- 最大 200mA の出力電流
- 入力電源電圧を反転
- 小型の 6 ピン SOT563 パッケージ
- 3 つの小さい 1μf セラミック コンデンサのみで動作
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS60800Q1EVM-068 — TPS60800-Q1 評価基板
TPS60800Q1EVM-068 — TPS60800-Q1 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS60800-Q1 Unregulated Charge Pump Inverter EVM User's Guide | PDF | HTML | 2025/05/23 | ||
| 証明書 | TPS60800Q1EVM-068 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/05/30 |