TPS60400EVM-178

TPS60400 評価モジュール、チャージ・ポンプ・インバータ用

TPS60400EVM-178

ご注文はこちら

概要

Need for use: The EVM does not contain any components. The pcb therefore first has to be populated with the appropriate components. A description of different applications that can be tested using the EVM can be found in the TPS60400EVM users guide. Samples of the TPS6040x family can be ordered over the web.

The TPS60400EVM-178 is a evaluation tool for the TPS6040x family of SOT23-5 inverting charge pumps. These devices generate an unregulated negative output voltage from an input voltage in the range of 1.6 V to 5.5 V with an output current of up to 60 mA.

特長
  • Input voltage range for TPS6040x devices: 1.8V to 5.5V
  • Output voltage: -Vin with no load
  • Output current: up to 60mA
  • Board size: 72.4mm x 52.7mm

The EVM can be used to evaluate all devices of the TPS6040x family. The board consists of four sections for different applications:

  • Standard inverter
  • Doubling inverter (Vout=-2Vin)
  • Inverter / doubler (Vout1=2Vin and Vout2=-Vin)
  • Step-down charge pump (Vout=1/2Vin)
DC/DC converters
TPS60400 可変スイッチング周波数、60mA チャージ ポンプ電圧インバータ TPS60400-Q1 車載向け、レギュレーションなし、60mA チャージ ポンプ電圧インバータ TPS60401 固定的な 20kHz 動作、60mA チャージ ポンプ電圧インバータ TPS60401-Q1 車載向け、20kHz の固定周波数、レギュレーションなし、60mA チャージ ポンプ電圧インバータ TPS60402 固定的な 50kHz 動作、60mA チャージ ポンプ電圧インバータ TPS60402-Q1 車載向け、50kHz の固定周波数、レギュレーションなし、60mA チャージ ポンプ電圧インバータ TPS60403 固定的な 250kHz 動作、60mA チャージ ポンプ電圧インバータ TPS60403-Q1 車載向け、250kHz の固定周波数、レギュレーションなし、60mA チャージ ポンプ電圧インバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS60400EVM-178 — TPS60400 評価モジュール、チャージ・ポンプ・インバータ用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS60400EVM-178 TPS60400 評価モジュール、チャージ・ポンプ・インバータ用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS60400EVM-178 for Evaluating TPS6040x Charge Pump Devices 2001/08/07
証明書 TPS60400EVM-178 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。