TPS60241EVM-194

170 マイクロVrms ゼロ・リプル・バックブースト・チャージ・ポンプ TPS60241 評価モジュール

TPS60241EVM-194

ご注文はこちら

概要

The TPS60241EVM-194 is an evaluation tool for the 170-µVrms zero-ripple buck-boost charge pump TPS60241. With an input voltage in the range of 2.7 V to 5.5 V, it delivers a regulated output voltage of 5 V with up to 25mA of output current.

特長
  • Input Voltage: 2.7 V to 5.5 V (TPS60241)
  • Ouput Voltage: 5.0 V +/- 2.5 % (TPS60241)
  • Output Current: up to 25 mA
  • Enable Input

The TPS60241EVM-194 can also be used to evaluate other devices of the TPS6024x family. The only change that is required is to replace the TPS60241 with the appropriate device. The TPS60240, TPS60242 and TPS60243 work from an input voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V and generate an output voltage of 3.3 V, 2.7 V or 3.0 V respectively.

DC/DC converters
TPS60241 5.0V の固定出力、VCO 電源向け、170μVrms、ゼロ リップル、スイッチト キャパシタ、昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS60241EVM-194 — 評価モジュール、170 uVrms ゼロ・リップル・バックブースト・チャージ・ポンプ、TPS60241

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS60241EVM-194 評価モジュール、170 uVrms ゼロ・リップル・バックブースト・チャージ・ポンプ、TPS60241

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS60241EVM-194 170 uVrms Zero-Ripple Switched Cap Buck-Boost Converter for 2001/11/13
証明書 TPS60241EVM-194 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。