TPS60150EVM-359
TPS60150EVM-359 評価モジュール
TPS60150EVM-359
概要
The TPS60150EVM-359 facilitates evaluation of the TPS60150 150mA Charge Pump.
特長
- 2.7V to 5.5 Input Voltage Range
- Fixed output voltage of 5.0V
- X2 Charge Pump
- 1.5 MHz Charge Pump Frequency
- Maximum Output Current: 150mA
- Less than 290µA Quiescent Current at no load condition (Skip mode)
- Hardware En/Disable Function
- Built-in Soft Start
- Thermal and Over Current Protection
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS60150EVM-359 — TPS60150EVM-359 評価モジュール
TPS60150EVM-359 — TPS60150EVM-359 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS60150EVM-359 User's Guide (Rev. C) | 2010/07/02 | |||
| 証明書 | TPS60150EVM-359 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |