TPS57160-Q1EVM

TPS57160-Q1EVM: - EMC 最適化 EVM、TPS57160-Q1 降圧 DC/DC コンバータ機能付き

TPS57160-Q1EVM

ご注文はこちら

概要

The TPS57160-Q1EVM is optimized to meet the CISPR25 EMC Standard for automotive components. It requires an input voltage between 9V and 16V and will provide an output voltage of 5V at 1A. The layout has been designed to reduce emissions to levels deemed acceptable by the aforementioned standard. The EVM features the TPS57160-Q1 step-down DC/DC converter which is a wide input voltage (3.5V – 60V) 1.5A capable power device.

特長
  •  Meets the CISPR25 EMC Standard for automotive component EMC testing
  •  9V to 16V Input Voltage Range
  •  5V Output Voltage
  •  Output Currents up to 1A
DC/DC converters
TPS57160-Q1 車載向け、Eco-mode™ 搭載、3.5V ~ 60V、1.5A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS57160-Q1EVM — TPS57160-Q1EVM: - EMC 最適化 EVM、TPS57160-Q1 降圧 DC/DC コンバータ機能付き

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS57160-Q1EVM TPS57160-Q1EVM: - EMC 最適化 EVM、TPS57160-Q1 降圧 DC/DC コンバータ機能付き

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS57160EVM User's Guide 2014/06/03
証明書 TPS57160-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。