TPS56C231LEVM
TPS56C231L 降圧コンバータの評価基板
TPS56C231LEVM
概要
TPS56C231L 評価基板 (EVM) は、必要な外部部品点数が非常に少なく、4.5V ~ 17V の入力で動作し、1.2V で 12A を供給する、D-CAP3™ モードの単相同期整流降圧コンバータです。この評価基板 (EVM) は D-CAP3™ 制御モードを使用して高速過渡応答と優れたライン安定化や負荷安定化を実現し、外部補償も不要です。等価直列抵抗 (ESR) の小さい出力コンデンサにも対応しています。
特長
- 入力電圧範囲:4.5V ~ 17V
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 5.5V
- 最大 12 A の出力電流
- ECO (パルス ステップ変調) モードと FCCM (強制連続導通モード) モード
- 調整可能なソフトスタート時間
- 3.5mm x 3.5mm QFN パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS56C231LEVM — TPS56C231L step-down converter evaluation module
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
TPS56C231LEVM — TPS56C231L step-down converter evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS56C231LEVM 12-A Synchronous Step-down Converter Evaluation Module | PDF | HTML | 2022/09/26 | ||
証明書 | TPS56C231LEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/09/29 |