TPS56C230EVM

12-A 降圧コンバータの評価基板

TPS56C230EVM

ご注文はこちら

概要

TPS56C230EVM は、TPS56C230 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、3mm x 3mm の QFN パッケージに封止済みで、4.5V ~ 18V の入力電圧を 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 12A の出力電流を供給します。この基板は 1 個のジャンパを搭載しており、モード選択を容易に実行できます。また、複数のテスト ポイントも実装しているので、重要な波形のプローブ作業に関する利便性が向上します。

特長
  • 高速過渡応答と外部部品点数の低減に役立つ D-CAP3™ 制御機能
  • 強制連続導通モード (FCCM) または Eco-mode を選択可能
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS56C230 ソリューション コスト重視の最適化済み、4.5V ~ 18V、12A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS56C230EVM — 12A 降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS56C230EVM 12A 降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS56C230 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/06/24
証明書 TPS56C230EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/03/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。