TPS568231EVM
TPS568231 降圧コンバータの評価基板
TPS568231EVM
概要
TPS568231 は、必要な外部部品点数が非常に少ない、D-CAP3™ モード対応の単相同期整流降圧コンバータです。TPS568231 評価基板 (EVM) は、4.5V ~ 17V の入力に対応し、1.2V で 8A を供給する単相同期整流降圧コンバータです。このユーザー ガイドは、TPS568231EVM の性能について説明しています。
特長
- 入力電圧範囲:4.5V ~ 17V
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 5.5V
- 最大 8A の出力電流、ECOモードと FCCM モードに対応
- 調整可能なソフトスタート時間
- 3.5mm x 3.5mm QFN パッケージ
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS568231EVM — TPS568231 step-down converter evaluation module
TPS568231EVM — TPS568231 step-down converter evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS568231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/09/26 | ||
| 証明書 | TPS568231EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/09/30 |