TPS568230EVM

8A 同期整流降圧電圧レギュレータの評価基板

TPS568230EVM

ご注文はこちら

概要

TPS568230 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS568230 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS568230EVM は、4.5V ~ 18V の入力 (公称 12V) で動作し、1.05V、8A の出力を供給します。複数のジャンパとスイッチを使用して、さまざまな制御機能、内部 SS または外部 SS、イネーブルまたはディスエーブルを評価することができます。

特長
  • ULQ (超低静止電流)
  • 統合型 20mΩ/10mΩ RDSON FET コンバータ
  • 軽負荷時に FCCM / Eco-mode / OOA モードを選択可能
  • 8A 出力電流をサポート可能
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS568230 ソリューション・コスト重視の最適化済み、4.5V ~ 18V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS568230EVM — 8A 同期整流降圧電圧レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS568230EVM 8A 同期整流降圧電圧レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS568230 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/06/24
証明書 TPS568230EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020/09/17
データシート TPS568230 4.5V~18V入力、8A、同期整流降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020/04/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。