TPS566238EVM
3V 〜 18V VIN (入力電圧範囲)、6A 同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS566238EVM
概要
TPS566238EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS566238 デバイスを評価できます。TPS566238 は、複数の FET を統合し、高電圧入力に対応する、コスト効率の優れた同期整流降圧コンバータです。TPS566238 は、3V ~ 18 V の広い入力電圧範囲で動作します。この製品は DCAP3™ 制御モードを使用して高速過渡応答や、優れたライン レギュレーションと負荷レギュレーションを実現し、外部補償を不要にするほか、ESR (等価直列抵抗) の小さい出力コンデンサをサポートします。TPS566238 は高効率コンバータであり、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過電流保護 (OCP)、過熱保護 (OTP) に対する包括的な保護を実現しているほか、パワー グッド信号も組み合わせています。
特長
- 3V ~ 18V の入力電圧範囲
- 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
- 最大 6A の出力電流
- デューティ比の大きい動作
- 高速過渡応答
- 2mm x 1.5mm の RQF パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS566238EVM
— 3V 〜 18V VIN (入力電圧範囲)、6A 同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS566238EVM
—
3V 〜 18V VIN (入力電圧範囲)、6A 同期整流降圧コンバータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS566238 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/06/25 | ||
| 証明書 | TPS566238EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/05/29 |