TPS566231PEVM
TPS566231P PGOOD 機能搭載、6A 同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS566231PEVM
概要
TPS566231PEVM を使用すると、高電圧入力に対応する FET 内蔵の同期整流降圧コンバータである TPS566231P デバイスを評価できます。 TPS566231P の主な特長の 1 つは、その ULQ (超低静止電流) を通じてバイアス電流を低減できることです。低消費電力動作で長期的なバッテリ動作期間を実現しようとする場合、この特長は非常に有益です。TPS566231P は、3V ~ 18V の広い入力電圧範囲で動作します。この製品は DCAP3™ 制御モードを使用して高速過渡応答や優れたライン レギュレーションと負荷レギュレーションを実現し、外部補償を不要にするほか、ESR (等価直列抵抗) の小さい出力コンデンサをサポートします。TPS566231P は高効率コンバータであり、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過電流保護 (OCP)、過熱保護 (OTP) に対する包括的な保護を実現しているほか、パワー グッド信号も組み合わせています。
特長
- 3V ~ 18V の入力電圧範囲
- 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
- 最大 6A の出力電流
- 軽負荷で高効率の PSM
- PGOOD インジケータ
- 2mm × 1.5mm の RQF パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS566231PEVM — TPS566231P 6-A synchronous step-down converter with PGOOD evaluation module
TPS566231PEVM — TPS566231P 6-A synchronous step-down converter with PGOOD evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS566231P and TPS566238P Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/04/28 | ||
| 証明書 | TPS566231PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/04/08 |