TPS565247EVM

TPS565247 3V ~ 16V、5A、FCCM (強制連続導通モード) モード、同期整流降圧型電圧コンバータの評価基板

TPS565247EVM

ご注文はこちら

概要

TPS565247EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS565247 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS565247 デバイスは、SOT-563 パッケージ封止の 5A 同期整流降圧コンバータです。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 16V の入力 (公称 12V) に対応し、5A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。

特長
  • 3V ~ 16V の入力電圧範囲
  • 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
  • 最大 5A の出力電流
  • FCCM モード
  • 高速過渡応答
  • 1.6-mm × 1.6-mm DRL (SOT-563) パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS565247 SOT-563 パッケージ封止、3V ~ 16V の入力電圧、FCCM モード対応、5A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS565247EVM — TPS565247 3V ~ 16V、5A、FCCM (強制連続導通モード) モード、同期整流降圧型電圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS565247EVM TPS565247 3V ~ 16V、5A、FCCM (強制連続導通モード) モード、同期整流降圧型電圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS56524x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/03/30
証明書 TPS565247EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/02/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。