TPS565242EVM
TPS565242 3V ~ 16V、5A、Eco-mode、同期整流降圧型電圧コンバータの評価基板
TPS565242EVM
概要
TPS565242EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS565242 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS565242 デバイスは、SOT-563 パッケージ封止の 5A 同期整流降圧コンバータです。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 16V の入力 (公称 12V) に対応し、5A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
特長
- 3V ~ 16V の入力電圧範囲
- 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
- 最大 5A の出力電流
- Eco-mode 動作
- 高速過渡応答
- 1.6-mm × 1.6-mm DRL (SOT-563) パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS565242EVM — TPS565242 3V ~ 16V、5A、Eco-mode、同期整流降圧型電圧コンバータの評価基板
TPS565242EVM — TPS565242 3V ~ 16V、5A、Eco-mode、同期整流降圧型電圧コンバータの評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS56524x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/03/30 | |||
| 証明書 | TPS565242EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/02/22 |