TPS565201EVM-858
TPS565201 5A 同期整流降圧電圧レギュレータ評価基板
TPS565201EVM-858
概要
TPS565201 は、必要な外部部品数が極めて少なくい適応型オンタイム Eco-mode™、D-CAP2™ モード対応の単相同期整流降圧コンバータです。D-CAP2 制御回路は、POSCAP、SP-CAP、セラミックなどの 低 ESR 出力キャパシタンス向けに最適化されており、外部補償なしで高速過渡応答が可能です。上限および下限側のスイッチング MOSFET がゲート ドライブ回路と一緒に TPS565201 パッケージ内に組み込まれています。MOSFET の低いドレイン ソース間オン抵抗によって、TPS565201 は効率を向上させ、出力電流が高い場合に接合部温度を低く保つことができます。TPS565201 dc/dc 同期整流コンバータは、4.5V ~ 17V の入力電圧源から 5A の出力を供給するように設計されています。出力電圧範囲は 0.8V ~ 6.5V です。TPS565201EVM-858 評価基板 (EVM) は、4.5V から 17V への入力を受け入れ、1.05V、5A を供給する単相同期整流降圧コンバータです。この評価基板のユーザー ガイドでは、TPS565201EVM-858 の性能について説明しています。
特長
- 5V、12V、15V の電源バスに対応
- FET を内蔵した同期整流降圧コンバータ
- DCAP2 制御
- 内部ソフト スタート
- 出力電流:5A
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS565201EVM-858 — TPS565201 5A 同期整流降圧電圧レギュレータの評価モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
TPS565201EVM-858 — TPS565201 5A 同期整流降圧電圧レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS565201 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/06/11 | ||
証明書 | TPS565201EVM-858 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |