TPS564255EVM

TPS564255 4A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS564255EVM

ご注文はこちら

概要

TPS564255 評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい 4A 同期整流降圧コンバータで、SOT563 パッケージに封止済みです。TPS564255EVM は、降圧コンバータ TPS564255 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は、3 V ~ 16 V の入力 (公称 12V) を受け入れ、1.05V の出力電圧で 4 A を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。

特長
  • 入力電圧範囲:3V ~ 16V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 7V
  • 最大 4A の出力電流
  • OOA モード
  • 高速過渡応答
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS564255 PG (パワー グッド) 搭載、3V ~ 17V の入力電圧、OOA (Out-Of-Audio:オーディオ帯域外動作) モード、4A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS564255EVM — TPS564255 4A 同期整流降圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS564255EVM TPS564255 4A 同期整流降圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS564252, TPS564255, and TPS564257 Step-Down Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2023/05/01
証明書 TPS564255EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/11/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。