TPS564252EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
TPS564252EVM
TPS564252 4A 同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS564252EVM
概要
TPS564252 評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい 4A 同期整流降圧コンバータで、SOT563 パッケージに封止済みです。TPS564252EVM は、降圧コンバータ TPS564252 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は、3 V ~ 16 V の入力 (公称 12V) を受け入れ、1.05V の出力電圧で 4 A を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
特長
- 入力電圧範囲:3V ~ 16V
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 7V
- 最大 4 A の出力電流
- ECO モード
- 高速過渡応答
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS564252EVM — TPS564252 4A 同期整流降圧コンバータの評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
TPS564252EVM — TPS564252 4A 同期整流降圧コンバータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS564252, TPS564255, and TPS564257 Step-Down Converter Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/05/01 | ||
証明書 | TPS564252EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/11/17 |