TPS564242EVM
TPS564242 評価基板 - 4A、ECO モード、同期降圧コンバータ用
TPS564242EVM
概要
TPS564242 は、シンプルで使いやすい 4A 同期整流降圧型コンバータであり、SOT563 パッケージに封止済みです。TPS564242EVM は、降圧コンバータ TPS564242 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS564242EVM は 3V ~ 16V の入力 (公称 12V) で動作し、出力電圧 1.05V 時に 4A の電流を供給します。また、この回路は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
特長
- 入力電圧範囲:3V ~ 16V
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 7V
- 最大 4A の出力電流
- ECO (パルス ステップ変調) モードと FCCM (強制連続導通モード) モード
- 高速過渡応答
- 1.6mm × 1.6mm DRL パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS564242EVM — TPS564242 evaluation module for 4-A, ECO mode synchronous step-down converter
TPS564242EVM — TPS564242 evaluation module for 4-A, ECO mode synchronous step-down converter
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS56424x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/04/07 | |||
| 証明書 | TPS564242EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/02/25 |