TPS56339EVM

3A 降圧レギュレータの評価基板

TPS56339EVM

ご注文はこちら

概要

TPS56339 評価基板 (EVM) は 、TPS56339 を評価する目的で使用できます。TPS56339 は、Advanced Emulated Current Mode (AECM) 同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、3A の連続出力電流を供給することができ、高度な Eco-mode™ を採用して、軽負荷時の高い効率を維持します。TPS56339 には 26V 対応 MOSFET が内蔵されており、19V バスの電源ラインから動作するアプリケーションに適しています。TPS56339 は AECM 制御アーキテクチャを採用しており、固定スイッチング周波数と高速負荷過渡性能の両方を実現できるため、EMI ノイズに対処するためのフィルタ設計が容易になります。内部の適応型ゼロ調整により、最大 16V の広い出力範囲にわたって外部補償が不要です。

特長
  • 広い入力電圧範囲: 4.5V ~ 24V
  • 広い出力電圧範囲:0.8V ~ 16V または 95%*VIN
  • 固定のスイッチング周波数とセラミック出力コンデンサを使用した高速過渡応答に対応する、高度なエミュレート電流モード制御
  • 高度な Eco-mode™ により軽負荷時の効率を向上
DC/DC converters
TPS56339 4.5V ~ 24V 入力、3A 出力、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS56339EVM — 3A レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS56339EVM 3A レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS56339 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021/07/06
証明書 TPS56339EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019/04/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。