TPS563300EVM
3.8V ~ 28V 入力、3A 同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS563300EVM
概要
TPS563300 評価基板 (EVM) は、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、動作入力電圧範囲が 3.8 V ~ 28V と広いため、5V、12V、19V、24V の各電源バス レールからの電力供給で動作するシステムに理想的です。この評価基板 (EVM) は、最大 3A の連続出力電流、0.8V ~ 22V の出力電圧、最大 98% のデューティ サイクル動作をサポートしています。このデバイスは、固定周波数ピーク電流制御モードを採用して、高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現しています。
特長
- 入力電圧範囲:3.8V ~ 28V
- 出力電圧範囲:0.8V ~ 22V
- 最大 3 A の出力電流
- PFM、PSM、Eco-Mode
- 8 ピン、1.6mm x 2.1mm の SOT583 パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS563300EVM — 3.8-V to 28-V input, 3-A synchronous step-down converter evaluation module
TPS563300EVM — 3.8-V to 28-V input, 3-A synchronous step-down converter evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS563300EVM-226 3-A Regulator Evaluation Module | PDF | HTML | 2022/10/10 | ||
証明書 | TPS563300EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/03/22 |