TPS563257EVM

SOT563 封止、3A、同期整流降圧コンバータ向け TPS563257 評価基板

TPS563257EVM

ご注文はこちら

概要

TPS563257 評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧コンバータで、SOT563 パッケージに封止済みです。TPS563257EVM は、降圧コンバータ TPS563257 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS563257 評価基板 (EVM) は、3V ~ 16V の入力 (公称 12V) を受け入れ、3A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。

特長
  • 入力電圧範囲:3V ~ 16V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 7V
  • 最大 3 A の出力電流
  • ECO (パルス ステップ変調) モードと FCCM (強制連続導通モード) モード
  • 高速過渡応答
DC/DC converters
TPS563257 SOT563 封止、3V ~ 17V の入力電圧、3A、1.2MHz 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
TPS563257 評価基板 (EVM) はプロトタイプ評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TPS563257EVM — TPS563257 evaluation module for 3-A, FCCM mode, 1.4-MHz synchronous step-down converter with PG

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS563257EVM TPS563257 evaluation module for 3-A, FCCM mode, 1.4-MHz synchronous step-down converter with PG

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS563252 and TPS563257 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023/03/22
証明書 TPS563257EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2022/07/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。