TPS563252 評価基板 (EVM) はプロトタイプ評価基板であり、数量限定で提供しています。
TPS563252EVM
SOT563 封止、3A、同期整流降圧コンバータ向け TPS563252 評価基板
TPS563252EVM
概要
TPS563252 評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧コンバータで、SOT563 パッケージに封止済みです。TPS563252EVM は、降圧コンバータ TPS563252 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS563252 評価基板 (EVM) は、3V ~ 16V の入力 (公称 12V) を受け入れ、3A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
特長
- 入力電圧範囲:3V ~ 16V
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 7V
- 最大 3 A の出力電流
- ECO (パルス ステップ変調) モードと FCCM (強制連続導通モード) モード
- 高速過渡応答
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS563252EVM — SOT563 封止、3A、同期整流降圧コンバータ向け TPS563252 評価基板
TPS563252EVM — SOT563 封止、3A、同期整流降圧コンバータ向け TPS563252 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS563252 and TPS563257 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/03/22 | ||
| 証明書 | TPS563252EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2022/07/28 |