TPS563249EVM-031
3-A 降圧レギュレータの評価基板
TPS563249EVM-031
概要
TPS563249 は、シンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧型コンバータであり、SOT-23 パッケージに封止済みです。このデバイスは最小限の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるように最適化されています。このスイッチモード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。TPS563249 は、強制連続導通モード (FCCM) で動作し、軽負荷動作時のスイッチング周波数を 1.4MHz に維持し、システムの干渉を排除します。TPS563249 は 6 ピン、1.6mm × 2.9mm の SOT (DDC) パッケージで供給され、接合部温度 –40℃ ~ +125℃ で動作が規定されています。
特長
- 4.5V ~ 17V の電源バスに対応
- FET を内蔵した同期整流降圧コンバータ
- DCAP2 制御
- 内部ソフトスタート
- 3A の出力電流
購入と開発の開始
評価ボード
TPS563249EVM-031 — 3A レギュレータの評価モジュール
TPS563249EVM-031 — 3A レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS563249 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/07/06 | ||
データシート | TPS563249 17V、3A、固定 1.4MHz 同期整流降圧電圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019/06/05 | |
証明書 | TPS563249EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |