TPS563212EVM

TPS563212 SOT-583 封止、18V 入力、3A 出力、1200kHz、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS563212EVM

ご注文はこちら

概要

TPS563212 は、Eco-Mode に対応しているほか、FCCM が選択できるシンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧コンバータであり、SOT-583 パッケージに封止済みです。TPS563212EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS563212 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS563212EVM は、4.2V ~ 18V の入力 (公称 12V) を受け入れ、3.3V の出力電圧で 3A を供給します。また、この評価基板 (EVM) は帰還ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。

特長
  • 高速過渡応答と固定周波数に対応する AECM 制御
  • Eco-mode と FCCM の選択に対応するモード・ピン
  • すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • 良好な出力精度
  • SOT583 パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS563212 Eco-Mode 搭載、FCCM (強制連続導通モード) が選択可能、4.2V ~ 18V、3A、1.2MHz、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS563212EVM — TPS563212 evaluation module, 18-V input, 3-A output, 1200-kHz, synchronous buck converter SOT-583

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS563212EVM TPS563212 evaluation module, 18-V input, 3-A output, 1200-kHz, synchronous buck converter SOT-583

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS563212 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021/11/30
証明書 TPS563212EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/11/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。