TPS563211EVM

18-V入力、3-A出力、600-kHz同期降圧コンバータSOT583評価モジュール評価基板

TPS563211EVM

ご注文はこちら

概要

TPS563211 は、Eco-Mode に対応しているほか、FCCM が選択できるシンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧コンバータであり、SOT583 パッケージに封止済みです。TPS563211EVM は、降圧コンバータ TPS563211 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS563211EVM は、4.2V ~ 18V の入力 (公称 12V) を受け入れ、3.3V の出力電圧で 3A を供給します。また、帰還ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。

特長
  • 高速過渡応答と固定周波数に対応する AECM 制御
  • Eco-mode と FCCM の選択に対応するモード ピン
  • すべての出力コンデンサでセラミック コンデンサの使用をサポート
  • 良好な出力精度
  • SOT583 パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS563211 1% 精度、PG/SS (パワー グッドまたはソフト スタート) と PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) が切り替え可能、SOT583 封止、4.2V ~ 18V、3A
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS563211EVM — 18V 入力、3A 出力、600kHz、同期整流型降圧型コンバータ SOT583 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS563211EVM 18V 入力、3A 出力、600kHz、同期整流型降圧型コンバータ SOT583 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS563211 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/04/27
証明書 TPS563211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/07/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。