TPS563210AEVM-663

TPS563210A 、3A 同期整流 降圧コンバータ、評価基板

TPS563210AEVM-663

ご注文はこちら

概要

TPS563210A はシンプルで使いやすく、入力電圧範囲 (Vin) が広い、3A の同期整流降圧コンバータです。  TPS563210A は D-CAP2™ モード制御を採用し、高速過渡応答を実現しています。また、特化型ポリマ コンデンサや超低 ESR (等価直列抵抗) セラミック コンデンサの両方を含め、ESR の小さい各種出力コンデンサを、外部補償部品なしでサポートします。TPS563210A は、軽負荷動作時に高い効率を維持する Advanced Eco-mode™ で動作します。TPS563210A には、調整可能なスロー スタート時間と専用の PWRGD ピンも備わっています。TPS563210AEVM-663 評価基板は、4.5 ~ 17V の入力電圧範囲で動作し、1.05V の出力電圧で最大 3A の負荷電流を供給します。

特長
  • 5V、12V、15V の電源バスに対応
  • FET を内蔵した同期整流降圧コンバータ
  • DCAP2 制御
  • 内部ソフト スタート
  • 出力電流:3A
DC/DC converters
TPS563210A SOT-23 封止、高度な Eco-mode™ と PG (パワー グッド) とソフト スタート機能搭載、17V 入力、3A 同期整流降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS563210AEVM-663 — TPS563210A 3A 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS563210AEVM-663 TPS563210A 3A 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS563210A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/07/08
証明書 TPS563210AEVM-663 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。