TPS563207EVM
4.3V ~ 17V 入力、2A、同期式降圧コンバータ評価基板
TPS563207EVM
概要
TPS563207 は、FCCM (強制連続導通モード) に対応した、シンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧コンバータであり、SOT563-6 パッケージに封止済みです。TPS563207EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS563207 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS563207EVM は、4.5V ~ 17V の入力 (公称 12V) を受け入れ、3A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
特長
- 入力電圧範囲:4.5V ~ 17V
- 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
- 最大 3A の出力電流
- FCCM、強制 CCM
- 高速過渡応答
- 1.6mm x 1.6mm の DRLパッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS563207EVM — TPS563207 3A synchronous step down converter evaluation module
TPS563207EVM — TPS563207 3A synchronous step down converter evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS563207 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/04/27 | ||
証明書 | TPS563207EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/05/14 |