TPS563206EVM
TPS563206 SOT-563 パッケージ封止、3A、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS563206EVM
概要
TPS563206 評価基板 (EVM) は、SOT-563 パッケージに封止した 3A 同期整流降圧コンバータである TPS563206 向けの開発プラットフォームです。TPS563206EVM は、3V ~ 17V の入力 (公称 12V) で動作し、1.05V の出力電圧で 3A を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
特長
- 3V ~ 17V の入力電圧範囲
- 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
- 最大 3A の出力電流
- FCCM モード
- 高速過渡応答
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS563203 and TPS563206 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/08/16 | ||
| 証明書 | TPS563206EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/03/16 |