TPS563200EVM-652
TPS563200 4.5V~17V 入力 3A 同期整流降圧コンバータ、内蔵 FET 付き
TPS563200EVM-652
概要
The TPS563200 is a simple, easy-to-use, wide-Vin, 3A synchronous step-down converter. The TPS563200 employs D-CAP2™ mode control that provides a fast transient response and support both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR ceramic capacitors with no external compensation components. TPS563200 operates in Advanced Eco-mode™, which maintains high efficiency during light load operation. The TPS56320EVM-652 operates from an input voltage range of 4.5 to 17 V and supplies a 1.05 V output voltage at up to 3A load current.
特長
|
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS563200EVM-652 — TPS563200 4.5V~17V 入力 3A 同期整流降圧コンバータ、内蔵 FET 付き
TPS563200EVM-652 — TPS563200 4.5V~17V 入力 3A 同期整流降圧コンバータ、内蔵 FET 付き
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS563200 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/07/08 | ||
| 証明書 | TPS563200EVM-652 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |