TPS562246EVM
TPS562246 評価基板
TPS562246EVM
概要
TPS562246 評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT563 パッケージに封止済みです。TPS562246EVM は、降圧コンバータ TPS562243 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS562246EVM は、4.2V ~ 17V の入力 (公称 12V) で動作し、2A で 1.05V を出力します。また、この回路は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
特長
- 入力電圧範囲:4.2V ~ 17V
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 7V
- 最大 2A の出力電流
- FCCM モード
- 高速過渡応答
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS562246EVM — TPS562246 の評価基板
TPS562246EVM — TPS562246 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS562243 and TPS562246 Step-Down Converter Evaluation Modules User's Guide | PDF | HTML | 2024/04/18 | ||
証明書 | TPS562246EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/04/10 |