TPS562219AEVM-663
TPS562219A 、2A 同期整流 降圧コンバータ、評価基板
TPS562219AEVM-663
概要
TPS562219A はシンプルで使いやすく、入力電圧範囲 (Vin) が広い、2A の同期整流降圧コンバータです。 TPS562219A は D-CAP2™ モード制御を採用し、高速過渡応答を実現しています。また、特化型ポリマ コンデンサや超低 ESR (等価直列抵抗) セラミック コンデンサの両方を含め、ESR の小さい各種出力コンデンサを、外部補償部品なしでサポートします。TPS562219A は、軽負荷時には強制 CCM モードで動作します。 TPS562219A には、調整可能なスロー スタート時間と専用の PWRGD ピンも備わっています。 TPS562219AEVM-663 評価基板は、4.5 ~ 17V の入力電圧範囲で動作し、1.05V の出力電圧で最大 2A の負荷電流を供給します。
特長
- 5V、12V、15V の電源バスに対応
- FET を内蔵した同期整流降圧コンバータ
- DCAP2 制御
- 内部ソフト スタート
- 出力電流:2A
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS562219AEVM-663 — TPS562219A 2A 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TPS562219AEVM-663 — TPS562219A 2A 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS562219A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/07/12 | ||
| 証明書 | TPS562219AEVM-663 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |