TPS562212EVM

TPS562212 SOT-583 封止、18V 入力、2A 出力、1.2MHz 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS562212EVM

ご注文はこちら

概要

TPS562212 は、Eco-Mode に対応しているほか、FCCM が選択できるシンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT-583 パッケージに封止済みです。TPS562212EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS562212 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS562212EVM は、4.2V ~ 18V の入力 (公称 12V) を受け入れ、3.3V の出力電圧で 2A を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。

DC/DC converters
TPS562212 Eco-Mode 搭載、FCCM (強制連続導通モード) が選択可能、4.2V ~ 18V、2A、1.2MHz、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  • 高速過渡応答と固定周波数に対応する AECM 制御
  • Eco-mode と FCCM の選択に対応するモード ピン
  • すべての出力コンデンサでセラミック コンデンサの使用をサポート
  • 良好な出力精度
  • SOT-583 パッケージ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS562212EVM — TPS562212 evaluation module 18-V input, 2-A output, 1.2-MHz, synchronous buck converter SOT-583

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS562212EVM TPS562212 evaluation module 18-V input, 2-A output, 1.2-MHz, synchronous buck converter SOT-583

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS562212 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021/11/30
証明書 TPS562212EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/11/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。