TPS562211EVM
18-V入力、2-A出力、600-kHz同期降圧コンバータSOT583評価モジュール評価基板
TPS562211EVM
概要
TPS562211 は、Eco-Mode に対応しているほか、FCCM が選択できるシンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT583 パッケージに封止済みです。TPS562211EVM は、降圧コンバータ TPS562211 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS562211EVM は、4.2V ~ 18V の入力 (公称 12V) で動作し、3.3V で 2A を供給します。また、この回路は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
特長
- 高速過渡応答と固定周波数に対応する AECM 制御
- Eco-mode と FCCM の選択に対応するモード ピン
- すべての出力コンデンサでセラミック コンデンサの使用をサポート
- 良好な出力精度
- SOT583 パッケージ
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS562211EVM — 18V 入力、2A 出力、600kHz、同期整流型降圧型コンバータ SOT583 の評価基板
TPS562211EVM — 18V 入力、2A 出力、600kHz、同期整流型降圧型コンバータ SOT583 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS562211 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/04/26 | ||
| 証明書 | TPS562211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/07/29 |