TPS562203EVM
TPS562203 SOT-563 パッケージ、2A、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS562203EVM
概要
TPS562203 評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT563 パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS562203 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は、4.2 V ~ 17 V の入力 (公称 12V) を受け入れ、1.05V の出力電圧で 2 A を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
特長
- 入力電圧範囲:4.2V ~ 17V
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 7V
- 最大 2A の出力電流
- ECO モード
- 高速過渡応答
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS562203EVM — TPS562203 evaluation module for 2-A synchronous step-down converter in SOT-563 package
TPS562203EVM — TPS562203 evaluation module for 2-A synchronous step-down converter in SOT-563 package
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS562203 and TPS562206 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/08/16 | ||
| 証明書 | TPS562203EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/08/02 |