TPS560430XFEVM

広い入力電圧範囲 (Vin) 同期整流降圧コンバータ評価基板

TPS560430XFEVM

ご注文はこちら

概要

TPS560430XFEVM は、降圧コンバータ TPS560430 の評価を目的とする、フル アセンブリおよびテスト実施済みの回路です。TPS560430XFEVM は、4V ~ 36V の入力 (公称 12V) で動作し、600mA で 5.0V 出力を提供します。この基板は、コンバータの動作を有効または無効にするためのジャンパ コネクタを搭載しています。また、この基板は、ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。

特長
  • 入力電圧範囲:4V ~ 36V
  • 高精度の 5V 出力
  • 最大 600mA の出力電流
  • 1.1MHz のスイッチング周波数
DC/DC converters
TPS560430 SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、0.6A、同期整流降圧パワーコンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS560430XFEVM — TPS560430 ワイド入力電圧範囲(Vin)同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS560430XFEVM TPS560430 ワイド入力電圧範囲(Vin)同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS560430EVM 2017/05/03
証明書 TPS560430XFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。