TPS560430QEVM
広い入力電圧範囲 (VIN) の同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS560430QEVM
概要
TPS560430Q 評価基板 (EVM) は、TPS560430-Q1 シリーズの降圧コンバータの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS560430QEVM は 7.5V ~ 36V の入力 (公称 12V) で動作し、600mA で 5.0V 出力を供給します。この基板は、コンバータの動作を有効または無効にするためのジャンパ コネクタを搭載しています。また、この基板は、ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
特長
- 7.5V ~ 36V の入力電圧範囲
- 高精度の 5V 出力
- 最大 600mA の出力電流
- 2.1MHz のスイッチング周波数
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS560430QEVM — ワイド入力電圧範囲(VIN)、同期整流降圧コンバータの評価モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
TPS560430QEVM — ワイド入力電圧範囲(VIN)、同期整流降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS560430-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/01/23 | ||
証明書 | TPS560430QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/05/08 | ||||
データシート | TPS560430-Q1 SIMPLE SWITCHER4V~36V、600mA、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019/11/14 |