TPS55160Q1-EVM
TPS5516xEVM シングル インダクタ 1A 昇降圧の評価基板
TPS55160Q1-EVM
概要
テキサス インスツルメンツの TPS5516xEVM 評価基板 (EVM) により、設計者は 1A シングル インダクタ昇降圧コンバータ TPS55160-Q1 の動作と性能を評価することができます。
TPS55160-Q1 では、帰還分圧器を使用して、5.7V ~ 9V の出力電圧を設定できます。
特長
- TPS55160-Q1 のバリアントのデフォルト出力電圧は 8V に設定されています。
- 優れた電気的性能と熱的性能を実現するレイアウトの例を提供します
- 低消費電力モード (LPM) とパルス幅変調 (PWM) を選択できます。デフォルトは PWM モードです。
- スペクトラム拡散動作を選択できます。デフォルトは、ジャンパー インストール済み、スペクトラム拡散ディスエーブルです。
- パワー グッド遅延を 0.6ms、3ms、40ms の範囲で選択できます
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS55160Q1-EVM — TPS5516xEVM シングル・インダクタ 1A 昇降圧回路の評価モジュール
TPS55160Q1-EVM — TPS5516xEVM シングル・インダクタ 1A 昇降圧回路の評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS55160Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS5516xQ1-EVM Evaluation Module for 1-A Single-Inductor Buck-Boost-Converter | 2017/11/06 |