TPS54KC23EVM
TPS54KC23 評価基板
TPS54KC23EVM
概要
TPS54KC23EVM は、4V ~ 16V 入力、30A、リモート センス同期整流降圧コンバータである TPS54KC23 デバイスの評価基板です。このコンバータは D-CAP4 制御モードを使用して高速過渡応答を実現し、出力電圧レベルに応じて性能依存性を低減する方法で使いやすさを改善しています。TPS54KC23 は、VOUT (出力電圧) が高い場合と低い場合の両方で優れた過渡応答を実現します。高い VOUT または低い VOUT に合わせて最適化する目的でアプリケーション回路図を変更する必要はありません。TPS54KC23 は、効率と放熱性能を重視して最適化済みのピン配置を採用しています。対称型の入力構造 (パッケージの両側どちらにも VIN ピンと PGND ピンを配置) を採用した結果、堅牢な EMI (電磁干渉) 特性を達成できます。
この評価基板は 2 個の段を採用しています。最初のデザイン (U1) は、TPS54KC23 レギュレータを使用した設計で実現できる小型プリント基板面積を提示する目的で設計済みです。2 番目のデザイン (U2) は、TPS54KC23 レギュレータを使用した設計で実現できる高効率を提示します。2 番目のデザインは複数のジャンパも実装しており、TPS54KC23 の機能を容易に評価する目的でこれらのジャンパを使用できます。
特長
- 効率とと放熱性能を重視して最適化済みのレイアウト
- U1 段のスイッチング周波数は 1,400kHz、U2 段のデフォルトのスイッチング周波数は 800kHz
- U1 段と U2 段両方のデフォルト出力電圧は 0.8V
- U1 段の入力電圧は 8V ~ 16V、U2 段の入力電圧は 4.5V ~ 16V
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
詳細はこちら
TPS54KC23 評価基板購入と開発の開始
評価ボード
TPS54KC23EVM — TPS54KC23 evaluation module
TPS54KC23EVM — TPS54KC23 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54KC23EVM Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/01/19 | ||
証明書 | TPS54KC23EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/11/10 |