TPS54A24EVM-058
降圧コンバータの評価基板
TPS54A24EVM-058
概要
TPS54A24EVM-058 は、TPS54A24 向けの評価基板 (EVM) です。 TPS54A24 は、同期整流降圧コンバータであり、両方のパワー MOSFET を内蔵してソリューション サイズを最小化するとともに、全負荷時に高い効率を実現します。固定周波数でピーク電流モード制御を使用し、サイクル期間とオン時間のジッタ (ゆらぎ、ばらつき) を最小化します。強制連続導通モード (FCCM) は軽負荷時にスイッチング周波数を固定し、軽負荷への移行、または軽負荷からの移行の際に高速過渡応答を実現できるようにします。
特長
- 4.5V ~ 17V の入力電圧に対応、公称 12V
- 1.8V で 10A の出力
- 固定周波数のピーク電流モード制御
- 可変スイッチング周波数、デフォルトで 500kHz の動作
- 重要な波形と接続すべてに対応する複数のテスト ポイント
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54A24EVM-058 — 降圧コンバータの評価モジュール
TPS54A24EVM-058 — 降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54A24 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/08/02 | ||
| 証明書 | TPS54A24EVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/04/11 |