TPS54A20EVM-770

TPS54A20 同期整流降圧コンバータ評価モジュール

TPS54A20EVM-770

ご注文はこちら

概要

TPS54A20EVM-770 は、10A の同期整流 2 相コンバータの評価モジュール(EVM)です。  この EVM は、公称 12V の入力から 1.2V の出力電圧を生成します。  入力電圧範囲は 9.2V ~ 14V で、代表的な起動電圧は 9.4V です。この回路は、相あたり 2MHz のデフォルト動作に設定されています。  EVM はオンボードの負荷過渡回路を搭載しており、高速過渡試験を実施できます。

特長
  • 9.2V ~ 14V の入力電圧
  • 相あたり 2MHz の動作
  • 10A の出力電流
  • 独自の直列コンデンサ・トポロジ
  • アダプティブ・オン時間制御
DC/DC converters
TPS54A20 小型、10MHz、8V ~ 14V、10A、直列コンデンサ、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54A20EVM-770 — TPS54A20 同期整流・降圧型コンバータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54A20EVM-770 TPS54A20 同期整流・降圧型コンバータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54A20 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/08/03
証明書 TPS54A20EVM-770 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ホワイト・ペーパー Breakthrough power delivery for space-constrained applications 2016/05/13