TPS549D22EVM-784
TPS549D22 DCAP3 高性能、40A、1 回路同期整流 降圧コンバータ評価基板
TPS549D22EVM-784
概要
TPS549D22EVM-784 評価基板 (EVM) は、TPS549D22 を採用しています。TPS549D22 は、PMBUSs をサポートする MOSFET を内蔵した、D-CAP3™ モード対応の 40A 同期整流降圧コンバータです。12V の入力バスから、1.0V の固定出力電圧で、最大 40A を供給します。
特長
- 40A DC 定常出力電流
- 接合部温度 -40~150℃ の範囲で、0.9V 基準電圧で公差 ±0.5%
- 真の差動リモート センス アンプ
- D-CAP3 制御ループは、外部補償なしで、大容量のバルク コンデンサや小型 MLCC (多層セラミック コンデンサ) をサポート
- Eco-mode と FCCM を選択可能
- RTRIP および OC クランプによる、温度補償およびプログラム可能な電流制限 ±10%
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS549D22EVM-784 — TPS549D22 DCAP3 高性能、40A、シングル同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TPS549D22EVM-784 — TPS549D22 DCAP3 高性能、40A、シングル同期整流降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS549D22 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/08/03 | ||
| 証明書 | TPS549D22EVM-784 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |