TPS548D22EVM-784
TPS548D22 DCAP3 高性能、40A、1 回路同期整流 降圧コンバータ評価基板
TPS548D22EVM-784
概要
TPS548D22EVM-784 評価基板は、公称 12V の入力バスから、1.0V の固定出力電圧で、最大 40A を供給します。この設計により、89% のピーク効率が達成されます。
特長
- 650kHz の動作
- この基板は 5V ~ 16V の入力をサポート
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS548D22EVM-784 — TPS548D22 DCAP3 高性能、40A、シングル同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TPS548D22EVM-784 — TPS548D22 DCAP3 高性能、40A、シングル同期整流降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS548D22 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/08/03 | ||
証明書 | TPS548D22EVM-784 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |