TPS548B23EVM
TPS548B23 評価基板
TPS548B23EVM
概要
TPS548B23 評価基板 (EVM) は、TPS548B23 デバイスを評価して把握するためのセットアップを迅速に実施するのに役立つ設計を採用しています。この評価基板は、8V ~ 16V (公称 12V) の入力電圧範囲と、0.5V ~ 5.5V (デフォルト 1.0V) の出力電圧範囲で動作し、最大 20A の連続負荷電流を供給できます。TPS548B23 は、公称 12V のバスを使用し、1.0V (デフォルト) の安定化出力で最大 20A の負荷電流を供給します。TPS548B23EVM は複数のジャンパを搭載しており、CFG ピンで選択した多様な設定を迅速に構成し、テスト ポイントを通じてデバイスの性能を評価することができます。
特長
- 入力電圧範囲:8V ~ 16V、公称 12V
- 出力電圧範囲:0.5V ~ 5.5V、1.0V のデフォルト
- 出力電流範囲:0A ~ 20A
- CFG ピンで選択した多様な設定を評価できるように、複数のジャンパと複数の抵抗プレースホルダを搭載しています
購入と開発の開始
評価ボード
TPS548B23EVM — TPS548B23 の評価基板
TPS548B23EVM — TPS548B23 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS548B23 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/09/18 | ||
| 証明書 | TPS548B23EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/08/14 |