TPS548B22EVM-847
TPS548B22 DCAP3 高性能、25A、シングル同期整流 降圧コンバータ評価基板
TPS548B22EVM-847
概要
TPS548B22EVM-PWR784 評価基板 (EVM) は、TPS548B22 を採用しています。TPS548B22 は、複数の MOSFET を内蔵した、D-CAP3™ モード対応の 25A 同期整流降圧コンバータです。12V の入力バスから、1.0V の固定出力電圧で、最大 25A を供給します。
特長
- 25A DC 定常出力電流
- 接合部温度 -40~150℃ の範囲で、0.9V 基準電圧で公差 ±0.5%
- 真の差動リモート センス アンプ
- D-CAP3™ 制御ループは、外部補償なしで、大容量のバルク コンデンサや小型 MLCC(多層セラミック コンデンサ)をサポート
- Eco-mode と FCCM を選択可能
- RTRIP および OC クランプによる、温度補償およびプログラム可能な電流制限 ±10%
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS548B22EVM-847 — TPS548B22 DCAP3 高性能、25A、シングル同期整流降圧コンバータの評価モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
TPS548B22EVM-847 — TPS548B22 DCAP3 高性能、25A、シングル同期整流降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS548B22 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/08/16 | ||
証明書 | TPS548B22EVM-847 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
データシート | TPS548B22 1.5-V to 18-V VIN, 4.5-V to 22-V VDD, 25-A SWIFT™ Synchronous Step-Down Converter With Full Differential Sense データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2017/07/07 |