TPS548A20EVM-737
TPS548A20 DCAP3 高効率 15A 同期整流降圧コンバータ、評価モジュール
TPS548A20EVM-737
概要
TPS548A20EVM-737 は、TPS548A20 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、4.5mm x 3.5mm の QFN パッケージに封止済みで、1.5V ~ 20V の入力電圧を 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 15A の出力電流を供給します。この基板は各種ジャンパを搭載しており、各種機能のイネーブル (有効化) とモード選択の容易な評価に使用できます。また、複数のテスト・ポイントも実装しているので、重要な波形のプローブ作業に関する利便性が向上します。
特長
- 高速過渡応答と外部部品点数の低減に役立つ D-CAP3™ 制御機能
- 0.5%、600mV のリファレンス電圧と差動リモート・センス機能により、厳格な出力電圧レギュレーション精度を実現
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS548A20EVM-737 — TPS548A20 DCAP3 高効率 15A 同期整流降圧コンバータ、評価モジュール
TPS548A20EVM-737 — TPS548A20 DCAP3 高効率 15A 同期整流降圧コンバータ、評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS548A20 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/08/19 | ||
| 証明書 | TPS548A20EVM-737 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |