TPS546D24SEVM-2PH
TPS546D24S 書き込みロック機能搭載、固定周波数、2 相、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS546D24SEVM-2PH
概要
TPS546D24SEVM-2PH 評価基板 (EVM) は、2 個の TPS546D24S デバイスを搭載し、0.8V の単一出力を供給する 2 相降圧コンバータです。TPS546D24A デバイスは、PMBus インターフェイスを搭載したスタッカブル同期整流降圧コンバータであり、公称 2.95V ~ 16V の入力電圧範囲で動作します。このデバイスは、PMBus インターフェイス経由のプログラミング (書き込み) と監視に対応しており、ユーザーが構成できる書き込みロック機能を採用しているので、セキュリティを向上させることができます。
特長
- 0.8V 出力、最大 16V 入力に対応
- プログラム可能な UVLO (低電圧ロックアウト)、PMBus インターフェイス経由のソフトスタートが可能
- 過電流に関する警告と障害の上限がプログラマブル
- 過電圧と低電圧に関する警告がプログラマブル
- MFR への書き込み保護機能を強化し、セキュリティ向上に貢献
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS546D24SEVM-2PH — TPS546D24S evaluation module Fixed frequency synchronous buck converter 2-phase
TPS546D24SEVM-2PH — TPS546D24S evaluation module Fixed frequency synchronous buck converter 2-phase
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS546D24S 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/03/27 | ||
| 証明書 | TPS546D24SEVM-2PH EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/03/30 |